text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-N0410-SG3

Description:  15/25KV 600A DB Y JOINT TP N0410SG3

CUP: 75114366236

600 Amp, 15/25KV, Separable Wye Joint Package, 3-Way with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 1000. SG3 - Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 percent Peroxide cured EPDM Molded Rubber. Seal Kit.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point