text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-M0360

Description:  15/25KV 600A DB WYE JOINT TP M0360

CUP: 75114376310

15-25kV 600 Series Deadbreak Separable Wye Joint Package (3-Way) with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size 650 kcmil Stranded Compressed or 750 kcmil Compacted Solid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point