text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-L0360

Description:  25KV 600A SEPARABLE SPLICE-NO-SEAL

CUP: 75114328630

25kv, 600 Amps, Separable Wye Joint Splice, With Test Point, No Sealing Kit, Deadbreak, Cable Insulation Diameter 1.180 to 1.465 inches, Aluminum Lug, Conductor Size 360 - Stranded/Compressed 650 kcmil, Solid/Compact 750 kcmil. Each kit contains (1) 3-Way Bus Bar, (2) Lubricants, (1) Installation Instruction Sheet, (3) Straight Receptacles, (3) SR Size Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point