n° de catalogue : K656CY-H0280-SG3
Description: WYE JOINT 600 A DB 15-25KV
CUP: 75114182683
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. |
Application |
Compact Design is suitable for small vaults and manholes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 250 ou compact/massif 300 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point |