n° de catalogue : K656CY-H0270-SG3
Description: 25KV 600A THREE WAY CONN W-SEALING
CUP: 75114372152
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. |
|
Application |
Compact Design is suitable for small vaults and manholes. |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point |