text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-G0250-SG1

Description:  25KV COMPACT Y JOINT KIT

CUP: 783786561308

15-25kV 600 Series Deadbreak Separable Wye Joint Package (3-Way) with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 2/0 /Compacted Solid 3/0 /mmSquared Compact 70. Cold Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS