text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-DP0592548

Description:  K656CY-G0240-S-L0270-SG3-L0270-SG3

CUP: 783786425181

600 Amp, 15/25KV, Separable Wye Joint Package, 3-Way with Test Point, G0240 - Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0. S - Cold Shrinkable Jacket Seal. L0270 - Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 4/0 or Compacted/Solid 250. SG3 - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring. L0270 - Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 4/0 or Compacted/Solid 250. SG3 - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG , 4/0 STR/COMPR AWG , 250 kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point