text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-DP0591166

Description:  K656CY-K0320-SG3-K0320-SG3-G0240-S

CUP: 783786281343

600 Amp, 15/25KV, Separable Wye Joint Package, 3-Way with Test Point, K0320 - Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 450 or Compacted/Solid 550. SG3 - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring. K0320 - Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 450 or Compacted/Solid 550. SG3 - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring. G0240 - Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0. S - Cold Shrinkable Jacket Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

450 kcmil , 550 kcmil , 1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches x Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point