text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CY-BUS

Description:  EPISSURE CY

CUP: 783786628339

Barre omnibus à 3 voies isolée avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sans charge 15 à 25 kV de série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber.

Application

Compact Design is suitable for small vaults and manholes.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 9.75 inches x Width 3.77 inches not counting Test Point

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici