n° de catalogue : K656CHSL-HP
Description: 15-25KV CABLE JOINTS-SPIKING AID
CUP: 783786556632
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Integral Capacitive Test Point |
Application |
Used to Join Cables in a Disconnectable 4-Way Joint, Suitable for Small Vaults and Manholes Due to its Compact Size |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 to 28 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
33.75 inches long |