n° de catalogue : K656CH-L0360
Description: 25KV 600A SEPARABLE JOINT-CH N-SEAL
CUP: 75114407243
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. Includes Integral Capacitive Test Point. Reusable Components Reduce Inventory and other Costs. |
Application |
Compact Design is suitable for Small Vaults and Manholes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
650 STR/COMPR kcmil , 750/800 COMPT/SOL kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 37.27 inches, Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point. |