text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CH-L0320-SG1

Description:  H EPISS KIT, 600A DB, 15/25KV

CUP: 783786778966

600 Amp, 15/25kV, Separable H Joint Kit, 4-Way with Test Point. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550. Cold Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. Includes Integral Capacitive Test Point. Reusable Components Reduce Inventory and other Costs.

Application

Compact Design is suitable for Small Vaults and Manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches, Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point.