text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CH-K0330-S

Description:  H SPLICE KIT,600A DB,15/25KV

CUP: 783786426058

600 Amp, 15/25 kV, Separable H Joint package 4-Way with Test Point, Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. Includes Integral Capacitive Test Point. Reusable Components Reduce Inventory and other Costs.

Application

Compact Design is suitable for Small Vaults and Manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches, Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point.