text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CH-HP

Description:  EPISSURE H

CUP: 783786357239

Emballage de raccords débranchables en H de base avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sans charge 15 à 25 kV de série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Integral Capacitive Test Point

Application

Used to Join Cables in a Disconnectable 4-Way Joint, Suitable for Small Vaults and Manholes Due to its Compact Size

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 to 28 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

37.27 inches long

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici