text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CH-G0250-SG1

Description:  25KV 600A CH SPLICE W-SEALING KITS

CUP: 75114359610

600 Amp, 15/25 kV, Deadbreak Separable H Joint package 4-Way with Test Point, Cable Insulation Diameter G - 0.760 inch to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 2/0 or Compacted Solid 3/0. Includes SG1 - Cold-Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, 100 Percent Peroxide Cured EPDM Molded Rubber. Includes Integral Capacitive Test Point. Reusable Components Reduce Inventory and other Costs. Cold-Shrinkable Seal with Copper Rod and Crimp Connector.

Application

Compact Design is suitable for Small Vaults and Manholes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 COMPR/STR AWG , 3/0 COMPT/SOL AWG

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 37.27 inches, Width 8.12 inches not counting 1 inch Test Point.