text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CH-BUS

Description:  EPISSURE H

CUP: 783786658473

Barre omnibus à 4 voies isolée avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sans charge 15 à 25 kV de série 600
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Integral Capacitive Test Point

Application

Used to Join Cables in a Disconnectable 4-Way Joint.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9.75 inches long

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici