text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K656CETP-P0410-DRGS

n° de catalogue : K656CETPP0410DRGS

Description:  15-25KV DB COMBO T WITH CAP

CUP: 75114261234

15/25kV, 600 Amp Base Aluminum, includes test point, Combo T Elbow Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap Kit. Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000. With Insulated Cap and Shrink-Fit Jacket Seal Kit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble, cosse et capuchon isolant.

Application

Connecteur 25 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large