n° de catalogue : K656CETP-M0360
Description: 25KV 600A DB TP COMBO-T M0360
CUP: 75114370233
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, and Lug. Test Point |
Application |
600 Amps, 25kV Connector |
Spécifications
Calibre de conducteur |
750 toronné/comprimé |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
13,31 pouces de large |