text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CETP-L0320

Description:  25KV 600A DB TP COMBO-T L0320

CUP: 75114370240

25kv, 600 Amp Series, Deadbreak Combo-T. Connector Elbow with Integral 200 Amp Loadbreak Tap Plug with Test Point. Cable Insulation Diameter 1.180-1.465 inches (30.0-37.2 mm). Aluminum Conductor Material, Conductor Code 320 - 450 Stranded/Compressed or 500/550 Solid/Compact. No Sealing Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, and Lug. Test Point

Application

600 Amps, 25kV Connector

Spécifications

Calibre de conducteur

320 - 450 kcmil toronné/comprimé, 500 kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large