text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CETP

Description:  25KV DB COMBO T 600A

CUP: 783786968282

15/25kV, 600 Amp Base Aluminum, includes test point, Combo T Elbow Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble et cosse. Point d'esssai.

Application

Connecteur 25 kV, 600 ampères

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large