text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K656CCPG0240S

Description:  25KV 600A COMBOT W/SEALING KIT

CUP: 75114355506

15/25kV, 600 Amp Combo-T Elbow/Connecting Pluf with Stud, Cable Adapter and Lug Kit with Test Point and with 200ECS Cold Scrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter G - 0.760 to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug, Conductor Size 240 - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Reduces Stack Height by 2.67 inches. Allows Visual Validation that the Lug is Correctly Positioned.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

10.00 inches Wide x 10.87 inches Bottom Edge to Center of Bushing