n° de catalogue : K656CCP-J0270
Description: 25KV 600A DB COMBO T
CUP: 75114410632
25kV, 600 Amps, Combo T connecting Plug with Bus Stud, Cable Adapter and Lug Kit, No Sealing Kit, Cable Insulation Diameter 0.98-1.18 inches (24.9-30.0mm), Aluminum Lug, 4/0 Stranded/Compressed AWG or 250 Solid/Compact kcmil. With Test Point.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Test Point |
Application |
25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 STR/COMPR AWG , 250 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |