text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655YSR-M2360

Description:  15-25KV STRAIGHT RECEPTACLE 600A

CUP: 75114218689

600 Amp, 15/25KV, Straight Receptacle without Test Point. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 650 or Compacted Solid 750 or mmSquared Compact 400.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, Can be easily Connected or Disconnected in a De-Energized State.

Application

These Connectors allow a straight cable connection on Switchgear or Electrical Apparatus equipped with 600 Amp Bushings.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Length 16.98 inch x 4.19 inch Diameter