n° de catalogue : K655YSR-M0320
Description: 25KV 600A DB Y-STRAIGHT RECEPTACLE
CUP: 75114424288
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Application |
Designed to provide a fully shielded, submersible cable connection on 15/25kV high-voltage “I”, “Y”, or “H” Bus. |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
450 COMPR/STR kcmil , COMPT/SOL 550 kcmil |
|
Matériau |
EPDM Rubber , Aluminum Lug |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
17 inch long , 4.19 inch widest Diameter |