n° de catalogue : K655YSR-K0300
Description: STR RECEPTACLE 600A DB,15/25KV
CUP: 783786197682
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible, Can be easily Connected or Disconnected in a De-Energized State. |
Application |
These Connectors allow a straight cable connection on Switchgear or Electrical Apparatus equipped with 600 Amp Bushings. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Length 16.98 inch x 4.19 inch Diameter |