text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655YSR-J2290

Description:  15/25KV 600A DB STR RECEPT J2290

CUP: 783786392803

600 Amp Separable Cable Joints, Straight Receptacle, 15/25KV, Dead Break, Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 300 or Solid 350 or mmSquared 150
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, Can be easily Connected or Disconnected in a De-Energized State.

Application

These Connectors allow a straight cable connection on Switchgear or Electrical Apparatus equipped with 600 Amp Bushings.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Length 16.98 inch x 4.19 inch Diameter