text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655YSR-G0230

Description:  15/25KV 600A DB RECEPT DROIT G0230

CUP: 783786558261

600 Amp, 15-25kV, 600 Series Deadbreak Straight Receptacle. Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded #1/ Compacted Solid 1/0 /mmSquared Compact 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, Can be easily Connected or Disconnected in a De-Energized State.

Application

These Connectors allow a straight cable connection on Switchgear or Electrical Apparatus equipped with 600 Amp Bushings.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Length 16.98 inch x 4.19 inch Diameter