text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655YSR-F2220

Description:  15/25KV 600A DB STR RECEPT F2220

CUP: 783786324361

15/25kV, 600 Amps, Deadbreak Straight Receptacle without Test Point. Contains Cable Adapter, Lug and Retaining Ring. Cable Insulation Diameter F - 0.640-0.820 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size 220 - Stranded/Compressed #2, Solid/Compact #1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible, Can be easily Connected or Disconnected in a De-Energized State.

Application

These Connectors allow a straight cable connection on Switchgear or Electrical Apparatus equipped with 600 Amp Bushings.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Length 16.98 inch x 4.19 inch Diameter