n° de catalogue : K655YDSR-M0380
Description: DIRECT TEST STRAIGHT RECEP. ELBOW
CUP: 783786052677
600 Amp, 15/25kV, Direct Test Straight Receptacle Elbow. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 700/750 or Compacted Solid 900.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |