text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655VSL2-MAC04

Description:  25KV VAUL-STRETCHER W-SHEAR BOLTS

CUP: 75114354646

15/25kV, 600 Amps, 2-Way Vault-Stretcher with Shear Bolts. Cable Insulation Diameter range 1.37-1.63 inch (34.8-41.4mm). Connector Sizing AC04 - 750-1250 kcmil Stranded, Compressed, Solid or Compact. Kit Includes (1) Vault Stretcher Housing, (2) Aluminum Shear Bolts, (2) Cable Adapters and (2) Insulated Plugs with Caps and (1) Stud.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Copper or Aluminum Conductors. Installation uses Standard Wrench.

Application

Deadbreak, Underground Cable Connections

Spécifications

Connexion

Shear Bolt

Calibre de conducteur

750 à 1250 kcmil comprimé/toronné/massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.