n° de catalogue : K655VSL2-DP0592392
Description: 2-WAY VS KIT G0260-J0270-SG3
CUP: 783786415373
600 Amp, 2 Way Vault Stretcher Kit, 15/25KV, G0260 - Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 3/0 or Compacted/Solid 4/0. J0270 - Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Universal Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed/Stranded 4/0 or Compacted/Solid 250. SG3 - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring. (K655VS-L2-G0260-J0270-SG3).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
400 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |