n° de catalogue : K655SR-L-0330-SG3
Description: 25KV STRAIGHT RECEP W-SEALING KIT
CUP: 75114384476
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps. Sealing Kit |
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 4.19 inch x Length 16.98 inch |