text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655SR-H0260

Description:  DROIT RECEPTABLE 600A

CUP: 783786069101

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak Straight Receptacle with Cable Adapter, Lug and Retaining Ring. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 3/0 or Compacted Solid 4/0 or mmSquared Compact 95.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps.

Application

15/25kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Diameter 4.19 inch x Length 16.98 inch