text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655RLR-M0410

Description:  15/25KV 600A DB REPL ELBOW M0410

CUP: 783786789962

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Replacement Elbow without Test Point, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Utilisé là où le câble a été sectionné et n'est pas assez long pour atteindre le coude.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 31,56 pouces