text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-N2410

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW ASSY N2410

CUP: 75114314534

15/25 kV, 600 Amp, Deadbreak, Elbow Kit, with Insulated Plug, Cap, Stud, Copper Lug, and Cable Adapter. Cable Insulation Diameter 1.515-1.780. Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces