text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-N-AC04

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW ASSY N-AC04

CUP: 75114354554

15/25kV, 600 Amp, Elbow Connector without Test Point - with Shear Bolt Connector. Includes Elbow Housing, Insulated Plug with Cap, Stud, Shearbolt Lug, Cable Adapter and Lubricant. Cable Insulation Diameter N - 1.550 to 1.780 inch. Tin-Plated Aluminum ShearBolt Lug, Conductor Size AC04 - 750 to 1250 kcmil Stranded/Compressed/Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Connexion

Shear Bolt

Calibre de conducteur

750 à 1250 kcmil comprimé/toronné/massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces