text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-L0360

Description:  TERM KIT 600A

CUP: 783786835997

Coude de manœuvre sans charge 15/25 kV 600 A de série 600 avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble. Cosse à compression en aluminium. Diamètre de l’isolant du câble de 1,18 à 1,465 pouce. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 650 / conducteur massif compact 750 / compact 400 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant