text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-K5300-SG3

Description:  15-25KV, 600A DB ELBOW T CONNECTOR

CUP: 75114126670

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Bi-Metal Compression Lug. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 350 or Compact/Solid 400 or mm2 Compact 185. Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces