Catalog No. : K655LR-K0390
Description: 15/25KV 600A DB ELBOW ASSY K0390
CUP: 783786399758
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
|
Application |
Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension. |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 800 |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |