text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-J2300

Description:  15-25 KV DB ELBOW_600A

CUP: 75114154598

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Copper Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 350 or Compact/Solid 400 or mm2 Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 233 Compliant