text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : K655LR-J0250

Description:  25KV DB 600A ELBOW NO SEALING KIT

CUP: 75114296458

25kV 600 Series Deadbreak Elbow (with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter) No Sealing Kit, Cable Diameter .980-1.180 inches, Conductor Size AWG Compressed/Stranded 2/0 or Solid/Compact 3/0 or mm2 70. Aluminum Compression Lug.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces