text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-H2220

Description:  25KV 600A DB ELBOW NO-SEALING KIT

CUP: 75114374071

600 Amp, 15/25kV, 600 Series Deadbreak, Elbow with Insulated Plug, Cap, Stud, Lug and Cable Adapter. Copper Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Conductor Size Compressed/Stranded #2 AWG or Compact/Solid #1 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15.2 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces