text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-H0250-SG3

Description:  15/25KV 600A DB ELBOW ASSY H0250SG3

CUP: 75114317825

25kv 600 Amp Elbow With Sealing Kit, Cable Insulation Diameter .850-1.050, Aluminum Lug, Conductor Size AWG Compressed/Stranded 2/0 or Solid/Compact 3/0 or mm2 70.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces