text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-H0230

Description:  15/25KV 600A DB COUDE ASSEMBL H0230

CUP: 783786489879

Coude de manœuvre sans charge 15/25 kV 600 A de série 600 avec douille isolante, capuchon, goujon, cosse et adaptateur pour câble. Cosse à compression en aluminium. Diamètre de l’isolant du câble de 0,85 à 1,05 pouce. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé #1 / conducteur massif compact 1/0 / compact 50 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces