n° de catalogue : K655LR-G0240-SG3
Description: 15/25KV 600A DB ELBOW ASSY G0240SG3
CUP: 75114369282
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 Percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Can be easily connected or disconnected using standard hand tools and equipment in a de-energized state. Optional accessories allow visible external separation, by-pass, isolation, dead-ending, grounding, and testing as well as adding taps, surge arrestors, and fault current indicators. |
|
Application |
Designed to provide fully shielded, dead-front submersible cable connections to high-voltage apparatus. |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |