n° de catalogue : K655LR-F5220
Description: 25KV 600A ELBOW DB N-SEALING KIT
CUP: 75114320115
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces |