text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655LR-F2250

Description:  15-25KV 600A DB ELBOW NO-SEALING

CUP: 75114252515

600 Series Elbow with insulated plug, cap, stud, lug and cable adapter, 15/25KV, 600 Amp, Dead Break, Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed/Stranded 2/0 or Solid/Compact 3/0 or mm2 70.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour fournir des raccordements submersibles entièrement blindés et à des appareils à haute tension.

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Largeur 10,36 pouces, longueur 13 pouces