Alternate Catalog No. : K655LINKCLRL0270BDRG
n° de catalogue : K655LINKCLRL0270BD
Description: CAM-OP KIT,600A DB,25KV
CUP: 783786335442
600 Amp, 25kV, Deadbreak, Cam-Op Connector Kit. Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125. With Insulated Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
25 kV, 600 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |