text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K655L4-J0330

Description:  15/25KV 600A DB 4-WAY L-KIT J0330

CUP: 75114341288

15-25kV, 600 Amp, Deadbreak, 4-Way L-Kit without Test Point, without Seal. 38.18 inch (969.8mm). Cable Insulation Diameter 0.980 - 1.180 inches (24.9-30.0mm). Aluminum Compression Lug. Conductor Size 330 - 500 kcmil Stranded/Compressed or 600 kcmil Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

No Seal

Application

Used to split one line into three on in, out, tap and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge.