n° de catalogue : K655L4-H0270-S
Description: 600V DB 4 WAYS CONNECTOR 15-25KV
CUP: 783786028504
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Cold-Shrinkable Jacket Seal |
Application |
Used to split one line into three on in, out, tap and using the two insulating plugs as test points allows for capacitive voltage testing. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
3.38 inch (85.7 mm) Diameter. 10.87 inch (276.20 mm) Length Centerline to Edge. |